Z878/d4xd1 | adapter | tempereeraansluitingen | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z878/d4xd1

Aansluitblok, verstelbaar

Z878/d4xd1

2.0401

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

sw1 r1 h3 h2 h1 t1 a2 a1 b1 l1 d3 d2 d4 d1 Productnummer CAD-gegevens
5 7 16 25 14 8,5 1 18 14 25 4,5 G1/8 9 G1/8A Z878/9xG1/8
8 12,5 35 45 30 10,5 3 22,5 25 35 9 G3/8 9 G3/8A Z878/9xG3/8
5 7 16 25 14 8,5 1 18 14 25 4,5 M10x1 9 M10x1 Z878/9x10x1
6 9,5 22 32 19 12 2 26,5 19 36 6 G1/4 13 G1/4A Z878/13xG1/4
10 15 34,5 47 30 16 3 35 30 50 11 G1/2 19 G1/2A Z878/19xG1/2