Z83/d4xd1/Mat | doorvoerbuisjes | tempereeraansluitingen | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z83/d4xd1/Mat

Verbindingsnippel, edelstaal

Z83/d4xd1/Mat

1.4305
max. 25 bar

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

l2 l1 d2 d1 d4 Mat Productnummer CAD-gegevens
22,5 43,5 5,9 9 9 VA Z83/9x9/VA
25 42 9 13 13 VA Z83/13x13/VA