Z875/d1xd3 | doorvoerbuisjes | tempereeraansluitingen | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z875/d1xd3

Slangnippel

Z875/d1xd3

2.0401

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

sw1 l2 l1 d2 d1 d3 Productnummer CAD-gegevens
17 22,5 37,5 6 9 M14x1,5 Z875/9x14x1,5
22 25 40 9 13 M16x1,5 Z875/13x16x1,5