Z876/d1xd3 | doorvoerbuisjes | tempereeraansluitingen | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z876/d1xd3

Slangnippel

Z876/d1xd3

2.0401

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

sw1 l2 l1 d2 d1 d3 Productnummer CAD-gegevens
17 23,5 39 6 9 G1/4 Z876/9xG1/4
22 24,5 38,5 6 9 G3/8 Z876/9xG3/8
17 23,5 39 6 9 M14x1,5 Z876/9x14x1,5
22 27,5 41,5 9 13 G3/8 Z876/13xG3/8
22 27,5 41,5 9 13 M16x1,5 Z876/13x16x1,5
32 32 52 13 19 G3/4 Z876/19xG3/4
30 32 52 13 19 M24x1,5 Z876/19x24x1,5