Z880/d1xd1 | doorvoerbuisjes | tempereeraansluitingen | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z880/d1xd1

Dubbele slangnippel

Z880/d1xd1

2.0401

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

l1 d2 d1 Productnummer CAD-gegevens
29 3,5 5 Z880/5x5
48 6 9 Z880/9x9
54 9 13 Z880/13x13
69 13 19 Z880/19x19