Z881/d1xd3 | doorvoerbuisjes | tempereeraansluitingen | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z881/d1xd3

Adapter dubbele slangnippel

Z881/d1xd3

2.0401

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

l1 d2 d1 d3 Productnummer CAD-gegevens
39 3,5 5 9 Z881/5x9
51,5 6 9 13 Z881/9x13
62 9 13 19 Z881/13x19