Z801/d1/Mat | koppelingen | tempereeraansluitingen | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z801/d1/Mat

Snelkoppeling, edelstaal, met open doorgang

Z801/d1/Mat

1.4305
max. 25 bar

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 Mat Productnummer
25 22,5 30 17 9 6 9 VA Z801/9/VA
25 25 36,5 22,5 13 9 13 VA Z801/13/VA