Z80701HT/d1xw1 | koppelingen | tempereeraansluitingen | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z80701HT/d1xw1

Veiligheidskoppeling, met afsluitklep, 90° gebogen

Z80701HT/d1xw1

2.0401

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 w1 Productnummer
25 22,5 56 18 9 6 9 90 Z80701HT/9x90
25 25 55,5 23,5 13,5 9 13 90 Z80701HT/13x90
With its safety couplings Z80700HT/... to Z80801HT/..., HASCO is setting new safety standards in mould temperature control. They are ideal for high heating and cooling applications with hot water or heating/cooling oil. Decoupling can be easily performed thanks to the forced rotating guide on the locking sleeve, but nevertheless requires an intentional manual unlocking movement. Unintented unlocking is not possible.

Special Features

  • Automatic safety lock to prevent unintentional decoupling
  • Locking sleeve with forced rotating guide and optical colour coding in the locked state
  • High-temperature sealing rings for maximum load
  • Optionally with free throughput or locking with connecting thread or hose nozzle
  • Available in cooling system diameters of 9 and 13mm

  • Alle producten uit de categorie - koppelingen
    Z80/d1
    Z80/...
    Snelkoppeling, met afsluitklep
    Z80/d1/Mat
    Z80/.../VA
    Snelkoppeling, edelstaal, met afsluitklep
    Z80/d1xw1
    Z80/...x45
    Snelkoppeling, met afsluitklep, 45° gebogen
    Z80/d1xw1/Mat
    Z80/...x45/VA
    Snelkoppeling, edelstaal, met afsluitklep, 45...
    Z80/d1xw1
    Z80/...x90
    Snelkoppeling, met afsluitklep, 90° gebogen
    Z80/d1xw1/Mat
    Z80/...x90/VA
    Snelkoppeling, edelstaal, met afsluitklep, 90...
    Z801/d1
    Z801/...
    Snelkoppeling, met open doorgang
    Z801/d1/Mat
    Z801/.../VA
    Snelkoppeling, edelstaal, met open doorgang
    Z801/d1xw1
    Z801/...x45
    Snelkoppeling, met open doorgang, 45° gebogen
    Z801/d1xw1/Mat
    Z801/...x45/VA
    Snelkoppeling, edelstaal, met open doorgang, ...
    Z801/d1xw1
    Z801/...x90
    Snelkoppeling, met open doorgang, 90° gebogen
    Z801/d1xw1/Mat
    Z801/...x90/VA
    Snelkoppeling, edelstaal, met open doorgang, ...
    Z801HT/d1
    Z801HT/...
    Snelkoppeling, met open doorgang
    Z801HT/d1xw1
    Z801HT/...x45
    Snelkoppeling, met open doorgang, 45° gebogen
    Z801HT/d1xw1
    Z801HT/...x90
    Snelkoppeling, met open doorgang, 90° gebogen
    Z801PL/d1
    Z801PL/...
    Snelkoppeling, met open doorgang
    Z801PL/d1/Mat
    Z801PL/.../VA
    Snelkoppeling, edelstaal, met open doorgang
    Z801PL/d1xw1
    Z801PL/...x45
    Snelkoppeling, met open doorgang, 45° gebogen
    Z801PL/d1xw1
    Z801PL/...x90
    Snelkoppeling, met open doorgang, 90° gebogen
    Z801PL/d1xw1/Mat
    Z801PL/...x90/VA
    Snelkoppeling, edelstaal, met open doorgang, ...
    Z802/d4xd1
    Z802/...
    Overgangskoppeling, met afsluitklep
    Nieuw: Z802/d4xd1xw1 Nieuw: Z802/d4xd1xw1
    Z802/...x45
    Overgangskoppeling, met afsluitklep, 45° gebo...
    Nieuw: Z802/d4xd1xw1 Nieuw: Z802/d4xd1xw1
    Z802/...x90
    Overgangskoppeling, met afsluitklep, 90° gebo...
    Z8021/d4xd1
    Z8021/...
    Overgangskoppeling, met open doorgang
    Nieuw: Z8021/d4xd1xw1 Nieuw: Z8021/d4xd1xw1
    Z8021/...x45
    Overgangskoppeling, met open doorgang, 45° ge...
    Nieuw: Z8021/d4xd1xw1 Nieuw: Z8021/d4xd1xw1
    Z8021/...x90
    Overgangskoppeling, met open doorgang, 90° ge...
    Z803/d4xd1
    Z803/...
    Adapter koppeling, met afsluitklep
    Z804/d4xd1
    Z804/...
    Adapter koppeling, met open doorgang
    Z805/d4xl1
    Z805/...
    Omleidingskoppeling, met afsluitklep
    Z8051/d4xl1
    Z8051/...
    Omkeerkoppeling, met open doorgang
    Z8051/d4xl1/Mat
    Z8051/.../VA
    Omkeerkoppeling, edelstaal, met open doorgang
    Z807/d4xd7
    Z807/...
    Snelkoppeling, met afsluitklep
    Z807/d4xd7/Mat
    Z807/.../VA
    Snelkoppeling, edelstaal, met afsluitklep
    Z807/d4xd7xw1
    Z807/...x45
    Snelkoppeling, met afsluitklep, 45° gebogen
    Nieuw: Z807/d4xd7xw1/Mat Nieuw: Z807/d4xd7xw1/Mat
    Z807/...x45°/VA
    Snelkoppeling, edelstaal, met afsluitklep, 45...
    Z807/d4xd7xw1
    Z807/...x90
    Snelkoppeling, met afsluitklep, 90° gebogen
    Z807/d4xd7xw1/Mat
    Z807/...x90/VA
    Snelkoppeling, edelstaal, met afsluitklep, 90...
    Z80700HT/d4xd7
    Z80700HT/...
    Veiligheidskoppeling, met afsluitklep
    Z80700HT/d4xd7/Mat
    Z80700HT/.../VA
    Safety coupling, edelstaal, met terugslagklep
    Z80700HT/d4xd7xw1
    Z80700HT/...x45
    Veiligheidskoppeling, met afsluitklep, 45° ge...
    Z80700HT/d4xd7xw1
    Z80700HT/...x90
    Veiligheidskoppeling, met afsluitklep, 90° ge...
    Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
    Z80700HT/...x90/VA
    veiligheidskoppeling, edelstaal, met terugsla...
    Z80701HT/d1
    Z80701HT/…
    Veiligheidskoppeling, met afsluitklep
    Z80701HT/d1xw1
    Z80701HT/…x45
    Veiligheidskoppeling, met afsluitklep, 45° ge...
    Z80701HT/d1xw1
    Z80701HT/…x90
    Veiligheidskoppeling, met afsluitklep, 90° ge...
    Z807HT/d4xd7
    Z807HT/...
    Snelkoppeling, met afsluitklep
    Z807HT/d4xd7xw1
    Z807HT/...x45
    Snelkoppeling, met afsluitklep, 45° gebogen
    Z807HT/d4xd7xw1
    Z807HT/...x90
    Snelkoppeling, met afsluitklep, 90° gebogen
    Z808/d4xd7
    Z808/...
    Snelkoppeling, met open doorgang
    Z808/d4xd7/Mat
    Z808/.../VA
    Snelkoppeling, edelstaal, met open doorgang
    Nieuw: Z808/d4xd7xw1 Nieuw: Z808/d4xd7xw1
    Z808/...x45
    Snelkoppeling, met open doorgang, 45° hoek
    Nieuw: Z808/d4xd7xw1 Nieuw: Z808/d4xd7xw1
    Z808/...x90
    Snelkoppeling, open koppeling, 90° uitvoering
    Z80800HT/d4xd7
    Z80800HT/…
    Veiligheidskoppeling, met open doorgang
    Z80800HT/d4xd7xw1
    Z80800HT/…x45
    Veiligheidskoppeling, met open doorgang, 45° ...
    Z80800HT/d4xd7xw1
    Z80800HT/…x90
    Veiligheidskoppeling, met open doorgang, 90° ...
    Z80801HT/d1
    Z80801HT/…
    Veiligheidskoppeling, met open doorgang
    Z80801HT/d1xw1
    Z80801HT/…x45
    Veiligheidskoppeling, met open doorgang, 45° ...
    Z80801HT/d1xw1
    Z80801HT/…x90
    Veiligheidskoppeling, met open doorgang, 90° ...
    Z808HT/d4xd7
    Z808HT/...
    Snelkoppeling, met open doorgang
    Z808HT/d4xd7xw1
    Z808HT/...x45
    Snelkoppeling, met open doorgang, 45° gebogen
    Z808HT/d4xd7xw1
    Z808HT/...x90
    Snelkoppeling, met open doorgang, 90° gebogen
    Z809/Typ/d7
    Z809/...
    Multi-aansluitkoppeling, met afsluitklep
    Z8090/Typ/d7
    Z8090/...
    Snelkoppeling, clean break
    Z8090HT/Typ/d7
    Z8090HT/...
    Snelkoppeling, minimale lekkage
    Z8090HT/Typ/d7/Mat
    Z8090HT/.../VA
    Snelkoppeling, edelstaal, minimale lekkage
    Z8091/Typ
    Z8091/...
    Snelkoppeling, clean break
    Z8091HT/Typ
    Z8091HT/...
    Snelkoppeling, minimale lekkage
    Z8091HT/Typ/Mat
    Z8091HT/.../VA
    Snelkoppeling, edelstaal, minimale lekkage
    Nieuw: Z80950/Typ/d7 Nieuw: Z80950/Typ/d7
    Z80950/...
    Multi-aansluitkoppeling, met afsluitklep, bin...
    Nieuw: Z80960/Typ/d1 Nieuw: Z80960/Typ/d1
    Z80960/...
    Multi-aansluitkoppeling, met afsluitklep, sla...
    Nieuw: Z80960PL/Typ/d1 Nieuw: Z80960PL/Typ/d1
    Z80960PL/...
    Multi-aansluitkoppeling, with valve, Push-Lok
    Z809HT/Typ/d7
    Z809HT/...
    Multi-aansluitkoppeling, met afsluitklep, Hog...
    Z80HT/d1
    Z80HT/...
    Snelkoppeling, met afsluitklep
    Z80HT/d1/Mat
    Z80HT/.../VA
    Snelkoppeling, edelstaal, met afsluitklep
    Z80HT/d1xw1
    Z80HT/...x45
    Snelkoppeling, met afsluitklep, 45° gebogen
    Z80HT/d1xw1
    Z80HT/...x90
    Snelkoppeling, met afsluitklep, 90° gebogen
    Z80HT/d1xw1/Mat
    Z80HT/...x90/VA
    Snelkoppeling, edelstaal, met afsluitklep, 90...
    Z80PL/d1
    Z80PL/...
    Snelkoppeling, met afsluitklep
    Z80PL/d1/Mat
    Z80PL/.../VA
    Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
    Z80PL/d1xw1
    Z80PL/...x45
    Snelkoppeling, met afsluitklep, 45° gebogen
    Z80PL/d1xw1
    Z80PL/...x90
    Snelkoppeling, met afsluitklep, 90° gebogen
    Z80PL/d1xw1/Mat
    Z80PL/...x90/VA
    Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
    Z82/d4xd7
    Z82/...
    Snelkoppeling, met afsluitklep
    Z825/d4
    Z825/...
    Blinde koppeling