Z80801HT/d1xw1 | koppelingen | tempereeraansluitingen | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z80801HT/d1xw1

Veiligheidskoppeling, met open doorgang, 45° gebogen

Z80801HT/d1xw1

2.0401

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 w1 Productnummer
25 22,5 52 18 9 6 9 45 Z80801HT/9x45
25 25 55,5 23,5 13,5 9 13 45 Z80801HT/13x45
With its safety couplings Z80700HT/... to Z80801HT/..., HASCO is setting new safety standards in mould temperature control. They are ideal for high heating and cooling applications with hot water or heating/cooling oil. Decoupling can be easily performed thanks to the forced rotating guide on the locking sleeve, but nevertheless requires an intentional manual unlocking movement. Unintented unlocking is not possible.
  • Automatic safety lock to prevent unintentional decoupling
  • Locking sleeve with forced rotating guide and optical colour coding in the locked state
  • High-temperature sealing rings for maximum load
  • Optionally with free throughput or locking with connecting thread or hose nozzle
  • Available in cooling system diameters of 9 and 13mm

Alle producten uit de categorie - koppelingen
Z80/d1
Z80/...
Snelkoppeling, met afsluitklep
Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Snelkoppeling, edelstaal, met afsluitklep
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Snelkoppeling, met afsluitklep, 45° gebogen
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Snelkoppeling, edelstaal, met afsluitklep, 45...
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Snelkoppeling, met afsluitklep, 90° gebogen
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Snelkoppeling, edelstaal, met afsluitklep, 90...
Z801/d1
Z801/...
Snelkoppeling, met open doorgang
Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Snelkoppeling, edelstaal, met open doorgang
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Snelkoppeling, met open doorgang, 45° gebogen
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Snelkoppeling, edelstaal, met open doorgang, ...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Snelkoppeling, met open doorgang, 90° gebogen
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Snelkoppeling, edelstaal, met open doorgang, ...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Snelkoppeling, met open doorgang
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Snelkoppeling, met open doorgang, 45° gebogen
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Snelkoppeling, met open doorgang, 90° gebogen
Z801PL/d1
Z801PL/...
Snelkoppeling, met open doorgang
Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Snelkoppeling, edelstaal, met open doorgang
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Snelkoppeling, met open doorgang, 45° gebogen
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Snelkoppeling, met open doorgang, 90° gebogen
Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Snelkoppeling, edelstaal, met open doorgang, ...
Z802/d4xd1
Z802/...
Overgangskoppeling, met afsluitklep
Nieuw: Z802/d4xd1xw1 Nieuw: Z802/d4xd1xw1
Z802/...x45
Overgangskoppeling, met afsluitklep, 45° gebo...
Nieuw: Z802/d4xd1xw1 Nieuw: Z802/d4xd1xw1
Z802/...x90
Overgangskoppeling, met afsluitklep, 90° gebo...
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Overgangskoppeling, met open doorgang
Nieuw: Z8021/d4xd1xw1 Nieuw: Z8021/d4xd1xw1
Z8021/...x45
Overgangskoppeling, met open doorgang, 45° ge...
Nieuw: Z8021/d4xd1xw1 Nieuw: Z8021/d4xd1xw1
Z8021/...x90
Overgangskoppeling, met open doorgang, 90° ge...
Z803/d4xd1
Z803/...
Adapter koppeling, met afsluitklep
Z804/d4xd1
Z804/...
Adapter koppeling, met open doorgang
Z805/d4xl1
Z805/...
Omleidingskoppeling, met afsluitklep
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Omkeerkoppeling, met open doorgang
Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Omkeerkoppeling, edelstaal, met open doorgang
Z807/d4xd7
Z807/...
Snelkoppeling, met afsluitklep
Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Snelkoppeling, edelstaal, met afsluitklep
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Snelkoppeling, met afsluitklep, 45° gebogen
Nieuw: Z807/d4xd7xw1/Mat Nieuw: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x45°/VA
Snelkoppeling, edelstaal, met afsluitklep, 45...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Snelkoppeling, met afsluitklep, 90° gebogen
Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Snelkoppeling, edelstaal, met afsluitklep, 90...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Veiligheidskoppeling, met afsluitklep
Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, edelstaal, met terugslagklep
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Veiligheidskoppeling, met afsluitklep, 45° ge...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Veiligheidskoppeling, met afsluitklep, 90° ge...
Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA
veiligheidskoppeling, edelstaal, met terugsla...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Veiligheidskoppeling, met afsluitklep
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Veiligheidskoppeling, met afsluitklep, 45° ge...
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Veiligheidskoppeling, met afsluitklep, 90° ge...
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Snelkoppeling, met afsluitklep
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Snelkoppeling, met afsluitklep, 45° gebogen
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Snelkoppeling, met afsluitklep, 90° gebogen
Z808/d4xd7
Z808/...
Snelkoppeling, met open doorgang
Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Snelkoppeling, edelstaal, met open doorgang
Nieuw: Z808/d4xd7xw1 Nieuw: Z808/d4xd7xw1
Z808/...x45
Snelkoppeling, met open doorgang, 45° hoek
Nieuw: Z808/d4xd7xw1 Nieuw: Z808/d4xd7xw1
Z808/...x90
Snelkoppeling, open koppeling, 90° uitvoering
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Veiligheidskoppeling, met open doorgang
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Veiligheidskoppeling, met open doorgang, 45° ...
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Veiligheidskoppeling, met open doorgang, 90° ...
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Veiligheidskoppeling, met open doorgang
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Veiligheidskoppeling, met open doorgang, 45° ...
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Veiligheidskoppeling, met open doorgang, 90° ...
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Snelkoppeling, met open doorgang
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Snelkoppeling, met open doorgang, 45° gebogen
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Snelkoppeling, met open doorgang, 90° gebogen
Z809/Typ/d7
Z809/...
Multi-aansluitkoppeling, met afsluitklep
Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Snelkoppeling, clean break
Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Snelkoppeling, minimale lekkage
Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Snelkoppeling, edelstaal, minimale lekkage
Z8091/Typ
Z8091/...
Snelkoppeling, clean break
Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Snelkoppeling, minimale lekkage
Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Snelkoppeling, edelstaal, minimale lekkage
Nieuw: Z80950/Typ/d7 Nieuw: Z80950/Typ/d7
Z80950/...
Multi-aansluitkoppeling, met afsluitklep, bin...
Nieuw: Z80960/Typ/d1 Nieuw: Z80960/Typ/d1
Z80960/...
Multi-aansluitkoppeling, met afsluitklep, sla...
Nieuw: Z80960PL/Typ/d1 Nieuw: Z80960PL/Typ/d1
Z80960PL/...
Multi-aansluitkoppeling, with valve, Push-Lok
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Multi-aansluitkoppeling, met afsluitklep, Hog...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Snelkoppeling, met afsluitklep
Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Snelkoppeling, edelstaal, met afsluitklep
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Snelkoppeling, met afsluitklep, 45° gebogen
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Snelkoppeling, met afsluitklep, 90° gebogen
Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Snelkoppeling, edelstaal, met afsluitklep, 90...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Snelkoppeling, met afsluitklep
Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Snelkoppeling, met afsluitklep, 45° gebogen
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Snelkoppeling, met afsluitklep, 90° gebogen
Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Snelkoppeling, met afsluitklep
Z825/d4
Z825/...
Blinde koppeling