Z819/Typ/d7 | nippel | tempereeraansluitingen | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z819/Typ/d7

Multi-aansluitkoppeling, met afsluitklep

Z819/Typ/d7

2.0401
max. 20 bar

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

p sw1 l3 l2 l1 d3 d2 Typ d7 Productnummer CAD-gegevens
20 24 11 33,5 57,5 21,5 9 13 G3/8A Z819/13/G3/8
20 24 11 33,5 57,5 21,5 9 13 M16x1,5 Z819/13/16x1,5