Z81/d4xd7 | nippel | tempereeraansluitingen | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z81/d4xd7

Aansluitnippel, met open doorgang

Z81/d4xd7

2.0401

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

sw1 l2 l1 d2 d4 d7 Productnummer CAD-gegevens
7 5 18 2,7 5 M5x0,5 Z81/5x5x0,5
9 7 20 2,7 5 M8x0,75 Z81/5x8x0,75