Z81/d4xd7x90 | nippel | tempereeraansluitingen | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z81/d4xd7x90

Aansluitnippel, met open doorgang, 90° gebogen

Z81/d4xd7x90

2.0401

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

sw1 a1 l2 l1 d2 d4 d7 w1 Productnummer
9 15 5 15,5 2,7 5 M5x0,5 90 Z81/5x5x0,5x90
9 15 5 17,5 2,7 5 M8x0,75 90 Z81/5x8x0,75x90