Z835/d4 | nippel | tempereeraansluitingen | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z835/d4

Blinde nippel

Z835/d4

2.0401

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

l1 d1 d4 Productnummer CAD-gegevens
20,5 7 5 Z835/5
28 11 9 Z835/9
31 16 13 Z835/13
52 23 19 Z835/19