Z477/d1xl1 | snijstempel | uitwerpen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z477/d1xl1

Snijstempel, met kegelvormige kop

Z477/d1xl1

HSS
DIN 9861-DA

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

r1 Tol.r1 k1 d2 Tol.d2 d1 l1 Productnummer CAD-gegevens
0,4 +0,3 1,2 1,8 +/-0,05 1 71 Z477/1x71