Z45/d1xd2xl1 | uitwerperhulzen | uitwerper | uitwerpen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z45/d1xd2xl1

Uitwerphuls, gehard en genitrideerd

Z45/d1xd2xl1

gehard en genitreerd
WAS (~ 1.2343)
DIN ISO 8405 (DIN 16756)

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

r1 k1 l2 d4 d3 d1 d2 l1 Productnummer CAD-gegevens
0,2 2 25 1,3 4 2 1 50 Z45/2x1x50
0,2 2 25 1,3 4 2 1 75 Z45/2x1x75
0,2 2 25 1,3 4 2 1 90 Z45/2x1x90
0,2 2 25 1,3 4 2 1 100 Z45/2x1x100