Z465/b1xs1xl1 | vlakuitwerper | uitwerper | uitwerpen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z465/b1xs1xl1

Vlakke uitwerppen, gehard, vorm FAH

Z465/b1xs1xl1

gehard
WS (~ 1.2516)
DIN ISO 8693 (DIN 1530-4)

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

r1 k1 l2 d2 d1 b1 s1 l1 Productnummer CAD-gegevens
0,2 2 40 4 2 1,8 0,6 80
Z465/1,8x0,6x80
0,2 2 50 4 2 1,8 0,6 100
Z465/1,8x0,6x100
0,2 2 60 4 2 1,8 0,6 125
Z465/1,8x0,6x125
0,2 2 80 4 2 1,8 0,6 160
Z465/1,8x0,6x160
0,2 2 40 4 2 1,8 0,8 80
Z465/1,8x0,8x80
0,2 2 50 4 2 1,8 0,8 100
Z465/1,8x0,8x100
0,2 2 60 4 2 1,8 0,8 125
Z465/1,8x0,8x125
0,2 2 80 4 2 1,8 0,8 160
Z465/1,8x0,8x160