Z462/a1xb1xd1 | uitwerpertoebehoren | uitwerpen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z462/a1xb1xd1

Geleiding

Z462/a1xb1xd1

56 HRC
WS (~ 1.2516)

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

b4 b3 a1 b1 d1 Productnummer CAD-gegevens
5,8 6,2 3,8 0,4 12 Z462/3,8x0,4x12
7,7 8,3 5,8 0,6 16 Z462/5,8x0,6x16
8,6 9,4 7,8 0,8 18 Z462/7,8x0,8x18
9,5 10,5 9,8 1 20 Z462/9,8x1x20
Alle producten uit de categorie - uitwerpertoebehoren
Z456/d1xb1xl1
Z456/...
Z462/a1xb1xd1
Z462/...
Z47/d1xl1
Z47/...
Z4951/d1
Z4951/...