Z4912/d1xl1 | ventilatie-elementen | uitwerpen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z4912/d1xl1

Luchtventiel, pneumatisch

Z4912/d1xl1

max. 250°C
1.4301
met DLC-coating

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

l3 l2 d1 l1 Productnummer CAD-gegevens
8 17,8 6 15 Z4912/6x15
11 23,6 8 20 Z4912/8x20
14 30 12 26 Z4912/12x26
17 37 16 32 Z4912/16x32