Met de nieuwe, gebruiksvriendelijke regelaar H1250/..., in enkel- en tweevoudige controle zones biedt HASCO spuitgietbedrijven verdere toepassingsmogelijkheden en waarborgen een hoog niveau aan productie veiligheid.
De belangrijkste voordelen van de nieuwe regelaar zijn de verbeterde, zichzelf optimaliserende regeleigenschappen en een softstart voor het voorzichtige drogen van het verwarmingselement. De gebruikers hebben via het LED-display altijd zicht op de huidige gebruikstoestand: de ingestelde temperatuur, de reële temperatuur, de regelparameters en de foutmeldingen.
De identieke zeer compacte inbouwbehuizing wordt voorzien met de gewenst module en biedt 3600 W / 16 A per regelzone bij een temperatuurbereik van 30 - 500 °C.
Andere functies zijn de boost- en standbyfunctie en een automatische sensor- en verwarmingsbewaking. De instellingen kunnen manueel worden opgeroepen of kunnen bij een storing automatisch worden bediend.
In het bijzonder bij het centrale aanspuiten met een enkelvoudige spuitneus in combinatie met een extra hoofdverwarming is de nieuwe regelaar H1250/... de ideale aanvulling van de bekende en beproefde reeks regelapparaten van HASCO.
Download: Press release