Vandaag heeft HASCO haar eigen spuitneusgamma aangevuld met de toppresterende spuitneusserie Vario Shot. Bij de ontwikkeling van deze compleet nieuwe serie werd vooral aandacht besteed aan een compacte inbouwmaat, een optimale temperatuurgeleiding, eenvoudig onderhoud en een modulaire bouwwijze. Meer dan 1000 verschillende spuitneusvariaties kunnen worden ingesteld waardoor het systeem gebruikt kann worden voor ontelbare interessante toepassingen. Van het aanspuiten op de verdeler tot de High-End-naadafwerking.
De verschillende Vario Shot-spuitneuzen kunnen tot op een diepte van 300 mm worden ingezet om technische en versterkte kunststoffen te verwerken, alsook halfafgewerkte spuitdelen met een schotgewicht tot 2000 g. Alle onderelen zoals verwarming, thermovoeler, spuitneusbody, punt en voorkamer kunnen afzonderlijk worden gedemonteerd, waardoor het toestel gemakkelijk kan worden onderhouden en schoongemaakt. Door de constructieve vormgeving kunnen verwarming en thermovoeler ook zonder demontage van de spuitneustorpedo worden vervangen.
De zorgvuldig berekende warmteprestatieverdeling en de voorzichtige smeltgeleiding via een ruim flow kanaal diameter, zorgen voor een homogeen temperatuurprofiel en een scheringarme matrijsvulling. Door de ideale dispositie van de Fe-CuNi-thermovoeler en de efficiënte isolatie van de koude vorm wordt een exacte en gelijkmatige temperatuur bereikt over de volledige lengte van de spuitneus. Op deze manier kunnen ook technische kunststoffen met een beperkt temperatuurvenster proceszeker worden verwerkt.
Alle Vario Shot-torpedopunten zijn gemaakt uit een innovatieve High-Tech-legering die speciaal werd ontwikkeld om de stroming te vergemakkelijken. Naast de uitstekende warmtegeleiding is de legering eveneens bijzonder slijtvast. Indien nodig wordt een aanvullende speciale coating toepgepast.
Bij de bouw van deze spuitneus werd in het bijzonder aandacht besteed aan een zo groot mogelijke massadiameter bij een zo klein mogelijke behuizing en de best mogelijke stabiliteit. De compacte uitvoering maakt kleine inbouwmaten mogelijk, een nauwe steekmaat bij meervoudige toepassingen alsook een laag energiebehoefte. Door inbouwmaten te gebruiken analoog aan de Techni Shot-serie kunnen bestaande werktuigen aangevuld, verbeterd of omgebouwd worden
De grote keuze aan spuitneuslengtes bij verdeelspuitneuzen en enkelvoudige spuitneuzen zorgt voor een grote keuzevrijheid in de matrijsbouw. De adviseurs en toepassingstechnici van HASCO helpen uw klanten uit de hotrunnersector graag bij de keuze van optimale afstemming van spuitneus en spuitneustorpedo voor specifieke toepassingen.
Download: Press release