Speciaal voor matrijzenbouwers en hun opdrachtgevers heeft de internationaal leidinggevende normdelenproducent HASCO een uitgebreide matrijsspecificatie ontwikkeld. Met deze specificatie kunnen matrijzenbouwers en opdrachtgevers het ontwerp van complexe matrijzen tot in het detail samen definiëren. Het reglement is als praktijktool een soort lastenboek waarin de constructiegegevens en tijdschema’s van het project staan. Het doel van de specificatie is een duidelijke vereenvoudiging van de matrijsbouw voor alle betrokkenen en de kwaliteitsborg van de geproduceerde spuitgietmatrijs vanaf het begin.
De nieuwe HASCO-specificatie maakt een waardevol voordeel voor de klant mogelijk: Ze geeft de eigen certificering of hercertificering van de gebruiker volgens DIN EN ISO 9001:2015 of ISO/TS 16949 een duidelijk eenvoudigere vorm. In de audit geeft ze een duidelijk getuigenis over een duurzaam kwaliteitsproces.
Sinds het begin van de kwaliteitsnormalisering in Duitsland zet HASCO in op een voortdurend kwaliteitsmanagement in de complete supply chain. HASCO leeft al jaren volgens DIN ISO 9001:2008 en wordt in het komende jaar volgens DIN ISO 9001:2015 gehercertificeerd. Dit betekent in de praktijk dat elk HASCO-product en alle met het product verbonden prestaties (advies, levering, service...) voldoen aan de kwaliteitseisen die in de normen worden gedefinieerd.
Op productniveau herkennen de klanten de originele HASCO-kwaliteit aan een ingelaserde, onverkenbare productkentekening. Gedetailleerde gegevens, bijvoorbeeld significante charge-nummers in onbewerkt staal, staan voor een complete traceerbaarheid tot aan de leverancier en beschermen tegen problematische kopieën.
Bij HASCO is de kwaliteit in de volledige supply chain gewaarborgd waardoor de matrijzenbouwers en de eindklanten een aanzienlijk concurrentievoordeel krijgen: de kwaliteit is gegarandeerd en de vereisten voor de eigen kwaliteitszorgsystemen worden door een doorlopende traceerbaarheid veilig gesteld.
In het eigen belang moeten bij de keuze van de leverancier de thema’s kwaliteit, kwaliteitsmanagement en certificering een centraal selectiecriterium vormen. Dit beschut tegen foutieve producten, minimaliseert het uitvalrisico, stelt de totale rendabiliteit van het eigen productieproces zeker en geeft het belangrijke thema kwaliteit duidelijk een eenvoudigere en veiligere vorm. De HASCO-specificatie biedt hier een optimale ondersteuning.
Download: Press release
Link