Schuiven maken spuitgietdelen met veeleisende afmetingen en complexe achtersneden mogelijk. Ze moeten zeer precies kunnen worden gepositioneerd.
De nieuwe Smartlock Z1897/... van HASCO werd speciaal ontwikkeld voor gebruik in spuitgietmatrijzen. Hier worden voor het eerst de voordelen van een schuifvergrendeling en die van een eindschakelaar gecombineerd in één bouwelement.
De krachtig sluitende vergrendeling met een retentie kracht van 7,7 - 12,1 kg en de elektrische positiecontrole maakt een risicoloos gebruik van schuiven mogelijk. Zo wordt er altijd een exacte eindpositionering met een constante controle van de eindpositie verzekerd. Hierdoor wordt de matrijs beschermd tegen schade door vroegtijdige uitwerpbewegingen.
De SmartLock van HASCO wordt met het nodige bevestigingsmateriaal en een voorgemonteerde kabel geleverd en is dus eenvoudig te monteren en onmiddellijk inzetbaar. Het kunststof versterkt met glasvezels en staalbehuizing maakt gebruikstemperaturen tot 120 °C mogelijk.
Download: Press release