HASCO Portaal
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
januari 2017

Nieuwe vlakke geleidekaak – universeel, nauwkeurig, onderhoudsarm

In de moderne spuitgietwereld is een hoge procesveiligheid essentieel. Daarbij spelen een veilige en nauwkeurige centrering en geleiding van matrijselementen een belangrijke rol.

In combinatie met het beproefde HASCO-geleideblok Z18/… maakt de nieuwe vlakke geleidekaak Z190/... van HASCO een nauwkeurige geleiding en centrering van de matrijzen mogelijk. De DLC-coating verzekert optimale glij- en droogloopeigenschappen.

De vlakke geleidekaken Z190/... zijn inzetbaar als centreer- of geleidingselementen en dragen bij tot een hoge procesveiligheid. De gebruiksvriendelijke montage betekent ook een eenvoudige vervanging van de beproefde uitvoering Z19/... door de nieuwe Z190/... De inbreng van de vereiste uitsparing is mogelijk vanaf het scheidingsvlak. Externe schroeven maken een nauwkeurige bevestiging en arretering mogelijk na de montage.

De geleidekaak Z190/... van HASCO is in verschillende geleidelengten verkrijgbaar.

Download: Press release