De nieuwe onbewerkte schriftstempels Z4870/... en Z4871/... maken het mogelijk om kunststofdelen individueel en flexibel te labelen. Door te laseren of graveren kunnen de buitenringen worden gelabeld volgens de specifieke vereisten.
De onbewerkte schriftstempels worden in de korte variant Z4871/... via een paszitting in de matrijs bevestigd of als Z4870/... achteraan ingeschroefd. De traploos verstelbare pijlkern kan met minimale kosten en zonder demontage van de matrijs vanaf het scheidingsvlak worden vervangen.
In de diameters van 2,6 tot 12 mm zijn de onbewerkte schriftstempels uit voorraad leverbaar. Het roestvrij staal 1.4112 en de slijtvaste mechanische onderdelen garanderen een lange levensduur met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Download: Press release