Omslachtige diepgatboringen en hoge drukverliezen door bochten van 90° behoren dankzij HASCO tot het verleden. De producten TempFlex Z976/… en Z977/… bieden optimale voorwaarden voor de temperatuurregeling van vormplaten, inzetstukken en tussenplaten, en gelijktijdige koeling.
De flexibele gegolfde slang van metaal kan snel en eenvoudig gemonteerd en vervangen worden en is aanpasbaar aan elke willekeurige moer. Bestaand gereedschap dat niet voldoende koelt, kan zonder veel moeite of kosten worden geoptimaliseerd.
Omdat de koelkring via bogen in plaats van bochten van 90° kan verlopen, is er aanzienlijk minder drukverlies bij dezelfde stroomsnelheid. De uit roestvrij staal vervaardigde TempFlex garandeert een hoge thermische resistentie. De vierkante slangvorm biedt een optimale warmteoverbrenging op alle matrijsplaten. Corrosie in de koelkanalen is volledig uitgesloten.
De HASCO TempFlex is in dia 9- en nu ook als dia 13- systeem in de uitvoeringen Z976/... metrisch en als dia 9-systeem in de Z977/... VS-maten versie in telkens drie verschillende lengtes verkrijgbaar. Speciale lengtes tot 2,6 meter kunnen in de kortste tijd worden geproduceerd voor nog meer flexibiliteit in het constructie ontwerp.
TempFlex zorgt dankzij het wegvallen van diepgatboringen en de daarmee verbonden verstoppingen al tijdens de productie van de matrijsplaten voor een aanzienlijke kostenvermindering.
Download: Press release