Een volledige traceerbaarheid van productiegegevens wint in het kader van kwaliteitsborging steeds meer aan belang.
Het nieuwe gegevensgeheugen Screw Memory A5805/... maakt de archivering van alle gereedschap- en/of artikelspecifieke gegevens mogelijk, zodoende ontstaat een volledige documentatie tijdens het productieproces.
De Screw Memory A5805/..., eenvoudig te monteren en te demonteren, kan tot max. 80 °C worden gebruikt. Hij wordt met een M20-buitenschroefdraad direct en veilig in het gereedschap geschroefd. De oranje behuizing van de screw memory dient niet alleen als bescherming tegen vuil, het gegevensgeheugen valt daar door op de spuitmachine ook beter op.
Met 16 GB opslagcapaciteit en een USB 2.0-interface biedt het gegevensgeheugen de gereedschapmaker een veilige opslag en bewerking van constructies, spuitparameters en freesprogramma's zoals ook een rechtstreekse, snelle toegang tot de complete gereedschapgegevens.
Download: Press release