Met het nieuwe Hasco typeplaatje A6500 / ... kunt u eenvoudig uw eigen classificatie- en etiketteermethode realiseren. Volgens uw voorbeeld wordt het wit gecoate alumuniumplaatje bedrukt. Op iedere matrijs kan zo belangrijke informatie zoals specifieke matrijsgegevens, inventarisnummer, productnaam, productiedatum, magazijnplaats of gevaar- en waarschuwingssymbolen eenvoudig worden aangebracht. Het HASCO Type-plaatje A6500/.... is leverbaar in 8 maten. Afhankelijk van de maat beschikt het over 2 of 4 boringen en kan met de meegeleverde HASCO klinknagels stevig, veilig en zichtbaar aan de matrijs worden bevestigt. De productie van het individele type-plaatje gebeurd vervolgens door het toesturen van de betreffende informatie voor het type-plaatje door u aan HASCO. Het voorbeeld wordt opgesteld en het type-plaatje wordt individueel voor de klant gemaakt.
Uw individuele aanvraag in vorm van een pdf, jpg, of svg-bestand stuurt u naar: sonderanfertigungen@hasco.com
Meer informatie over de maatvoeringen is hier te vinden: