Siemens Nx | HASCO Portaal
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
Innovatieve tools voor constructeurs De HASCO NX-bibliotheek

De HASCO NX-bibliotheek, een innovatieve tool voor constructeurs, werd in nauwe samenwerking met jarenlange partners ontwikkeld. De bibliotheek is als NX native databank ontwikkeld en is exact op de vereisten van het Siemens NX CAD-systeem afgestemd. De databank kan via de “Link” onderaan eenvoudig worden gedownload. U kunt de gegevens dan direct in combinatie met uw NX-systeem gebruiken. De software NX moet minstens in versie 9 zijn geïnstalleerd.

 

Eenvoudig en sneller construeren

 

Het grote voordeel van de nieuwe tool voor constructeurs is de hergebruiksbibliotheek. Hier kunnen talrijke HASCO-normdelen als CAD-modellen worden opgeroepen en via drag and drop eenvoudig in de constructie worden geïntegreerd. Dit zorgt voor nieuwe mogelijkheden om sneller te werken en versnelt het proces voor de matrijs constructie. De parametrische bouw van de modellen biedt een praktisch voordeel. Ze passen zich automatisch aan naar de inbouwsituatie. Door de integratie van trekklinkmechanismen in het systeem kunt u de slag direct bij de inbouw instellen.

 

Installatiehandleiding

 

MouldWizzard-app

De MouldWizzard-app is in eigen huis door werktuigbouwconstructeurs ontwikkeld. De standaards in het systeem zijn parametrisch opgebouwd en bevatten productiegegevens voor de aansluitende CAM-programmering. Hierdoor wordt het proces vereenvoudigd en wordt het ontwerp en de productie van gereedschappen ondersteund.

HASCO is partner voor gebruikers en ontwikkelaars van de app. De HASCO-standaards zijn op grote schaal in het systeem opgenomen en kunnen direct worden gebruikt.

Meer informatie over de app kunt u vinden in deze brochure en rechtstreeks bij Cimtec.