B&W Expert Moldbase Extension (EMX) is een rechtstreeks in Pro/ENGINEER geïntegreerde oplossing voor de constructie van spuitgietgereedschap. Door de beschikbaarstelling van grafische oppervlakken op basis van 2D voor de configuratie van de gereedschapscomponenten maakt dit snel en efficiëant werken in een 3D-omgeving mogelijk. Veel verschillende opties maken het mogelijk om de functionaliteit aan te passen aan de bedrijfsnormen.Het systeem maakt het mogelijk het gereedschap te vervaardigen als Pro/ENGINEER-bouwgroep of productiemodel.
Bouwgroepen - evenals optioneel ook tekeningen van afzonderlijke onderdelen - zijn in het systeem voorgedefinieerd. Voor de overzichtelijke vormgeving van de bouwgroepenstructuur worden onderbouwgroepen automatisch gegenereerd. Stapels platen en basiscomponenten zoals geleidingen, borgschroeven of flenzen kunnen niet eenvoudig worden geconfigureerd.
In Expert Moldbase Extension Standard zijn handling-functies (genereren, wijzigen en wissen) voor schroeven, paspennen, uitwerpers, steunzuilen en koelelementen geïntegreerd. Door de wijziging van een gebogen geraamte kan de koelkringloop snel worden aangepast, via de afleiding van analysemodellen van de koelkringlopen kunnen lektesten worden uitgevoerd. De bibliotheek voor gebruikerspecifieke standaardcomponenten kan worden uitgebreid.
Andere features: Beheer van stuklijsten via drag and drop, flexibele parameterconfiguratie evenals Excel-export. Analyse van de afmetingen van alle onbewerkte onderdelen, regeling van de weergave via vereenvoudigde weergave en uitgebreidere schuifregeling evenals individuele instelling van boorafmetingen. Het systeem is afsgestemd op standaard fabrikanten en beschikt over opties voor de aanpassing van de EMX-functionaliteit aan individuele bedrijfsnormen.
Over B & W:
B & W is een toonaangevende aanbieder van extra toepassingen voor het 3D-CAD-systeem PTC Creo Parametric. Met de Expert Moldbase Extension heeft de onderneming een sectoroplossing voor de gereedschapsbouw en matrijzenmakerij ontwikkeld, die kwaliteit, aanpasbaarheid en efficiëntie op de voorgrond stelt. De software kan eenvoudig in het basissysteem worden geïntegreerd. Voordelen voor gebruikers: Hogere productiviteit, kortere productontwikkelingstijden, verbeterde kwaliteit evenals de standaardisering van processen en constructies.