CimatronE is een CAD-/CAM-oplossing voor de gereedschapsbouw en matrijzenmakerij. Het systeem biedt van de projectbeoordeling over de constructie en vervaardiging tot de levering complete continuïteit over het hele ontstaansproces van het product. De software maakt voor constructeurs de snelle, eenvoudige bouw van een matrijs mogelijk met behulp van vooraf geconfigureerde platensets. Met behulp van standaard resp. gebruikergedefinieerde catalogusonderdelen is het configureren en laden van de bouw van een matrijs binnen enkele minuten voltooid.
Daartoe zijn slechts enkele stappen nodig: Allereerst wordt een volledige bouw van een matrijs in overeenstemming met de gekozen catalogusstandaard geladen. Deze kan in elke fase van het daaropvolgende constructieproces worden veranderd. Voor de omzetting van individuele, specifieke wijzigingen en uitbreidingen is de HASCO-standaardelementenmodule als omvangrijke catalogusbibliotheek in het systeem geïntegreerd. Daardoor kan in de praktijk de desbetreffende matrijsbouw snel en flexibel worden gegenereerd.
Via 3D Systems Software:
3D Systems Software GmbH is een onderneming van 3D-systemen, een toonaangevende aanbieder van design-to-manufacturing-oplossingen. Met de softwareoplossingen CimatronE en Virtual Gibbs® biedt de onderneming krachtig gereedschap voor de omzetting van een digitale productie. Met CimatronE richt de onderneming zich op systeemtoepassingen speciaal voor gereedschaps- en matrijsmakers evenals fabrikanten van onderdelen. De toepassing is gericht op de optimalisering van het productieproces, de verkorting van productlevertijden en dus op de duidelijke toename van het concurrentievermogen van de klant-onderneming.