HASCO DIN ISO | HASCO Portaal
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
juli 2016

HASCO zet consequent in op een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteit is voor HASCO het fundament voor een goede, degelijke en economisch succesvolle matrijzenbouw. Alleen het kwaliteitsbewustzijn dat consequent wordt geleefd maakt de daadwerkelijke omzetting van de eis mogelijk: “HASCO – Enabling with System”.

Al sinds het begin van de jaren negentig is HASCO volgens geldende, veeleisende kwaliteitsnormen conform DIN EN ISO 9001 gecertificeerd. Alle processen in het bedrijf zijn gericht op kwaliteit. Alle medewerkers/medewerksters die aan het waardecreatieproces deelnemen, zijn betrokken bij de kwaliteitsborging. Met dit systeem integreert HASCO zich onmiddellijk in de kwaliteitsborging van zijn klanten, hun tevredenheid heeft de hoogste prioriteit.

Matrijzenbouwers kunnen hun eigen kwaliteitsnorm evenals de kwaliteitsnorm van hun klanten via een voortdurend kwaliteitsmanagement eenvoudig en betrouwbaar omzetten. Bijzonders in de bereiken automobiel, verpakking en medische technologie zijn de vereisten streng. Alleen gecertificeerde partners kunnen proces- en productieveiligheid evenals economisch werken garanderen

HASCO-producten zijn voor een volledige traceerbaarheid zo uitgebreid mogelijk gekenmerkt. Deze eenduidige kenmerking biedt gebruikers bij de inachtneming van vastgelegde specificaties de maximale veiligheid om originele producten van kopieën te onderscheiden.

Bij afwijkingen kunnen bronnen van fouten in de productieketen rechtstreeks worden geïdentificeerd en uitgeschakeld. Het resultaat: een zeer laag aandeel aan klachten en zeer weinig teruggestuurde producten. Een dergelijke hoge kwaliteitsprestatie kan uiteindelijk slechts door een professioneel en consequent omgezet kwaliteitsmanagementsysteem worden bereikt.

Matrijzenbouwers moeten in hun eigen belang bij de selectie van hun toeleveranciers de criteria kwaliteit, kwaliteitsmanagement en certificering tot een centraal selectiecriterium maken. Dit beschermt tegen foutieve producten, beperkt het uitvalrisico en beschermt de globale rendabiliteit van het eigen productieproces.

Naast een hoge kwaliteitsnorm is de normdelenfabrikant uit Lüdenscheid ook verantwoord bij het thema duurzaamheid. In deze context werkt HASCO intensief aan de daling van het eigen energieverbruik en de optimalisering van de energiebalans. Dankzij de tot nog toe omgezette maatregelen en de bestaande instrumenten werd het HASCO-energiemanagementsysteem door de TÜV Nord gecertificeerd conform DIN EN ISO 50001:2011. Christoph Ehrlich, HASCO CEO: "We hebben ondertussen daadwerkelijk duidelijk minder energie nodig. We hebben ambitieuze doelen geformuleerd, waar we dankzij ons energiemanagementsysteem stap voor stap dichter bij komen."

HASCO geeft u de kans op een voorsprong door een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem.

Download: Press release