Op het einde van de K 2016 kon de beurs in Düsseldorf een nieuw exposanten- en bezoekersrecord aankondigen. Vooral het aantal bezoekers uit het buitenland, van overzee en in het bijzonder uit Azië is duidelijk toegenomen. Dit jaar steeg het aantal vakbezoekers over de acht beursdagen van 218.000 (2013) naar 236.000.
In deze positieve omgeving kon HASCO met een klantgericht beursconcept talrijke bezoekers aantrekken en inspireren. Ten opzichte van de K 2013 vroegen 31 % meer bezoekers informatie op de beursstand. HASCO organiseerde het optreden consequent volgens de eigen merkfilosofie en communiceerde de merkwaarden op de stand voor het eerst consequent via indrukwekkende bewegende beelden en verschillende reclamemiddelen. Zo konden de bezoekers Enabling with System live beleven.
Elke dag stelden HASCO-medewerkers op een imposant en centraal ledscherm het nieuwe HASCO-portaal met alle verschillende mogelijkheden voor. Concreet werd er live een matrijs met alle componenten samengesteld. De HASCO-medewerkers gaven praktische informatie over het bestelproces, het gebruik van beschikbare gegevens, de omgang met materiaallijsten of de export van CAD-gegevens. Andere hoogtepunten waren de talrijke HASCO-productinnovaties en programma-uitbreidingen en de onlangs nieuw ingevoerde HASCO-specificatie voor de verdere vereenvoudiging van de matrijsbouw.
Na acht intensieve K-dagen toonde het uiterst gemotiveerde HASCO-team zich uitermate gelukkig en tevreden. Talrijke intensieve gesprekken met zowel bestaande klanten als ook met nieuwe contacten van potentiële klanten uit alle delen van de wereld zorgen voor een uiterst positieve beursbalans van de K-2016. Op het einde richtte HASCO een bijzonder dankwoord aan de vele bezoekers en klanten die dit succesvolle beursoptreden mogelijk hebben gemaakt. Er waren bijzonder lovende woorden over de bereidheid en de openheid om met HASCO over nieuwe mogelijkheden, specifieke toepassingen, oplossingen en verdere vereenvoudigingen te spreken en de impulsen van de aanbieder op te nemen.
Download: press release