HASCO Portaal
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
augustus 2016

HASCO investeert in de toekomst

Voor de medewerkers van de HASCO-productie in Lüdenscheid was de komst van het nieuwe bewerkingscentrum TOYODA FA 800 S een bijzonder moment. Om nog flexibeler op de vragen van klanten en het toenemende ordervolume te kunnen inspelen, breid HASCO de productiecapaciteit van zijn modern machinepark uit met een horizontaal bewerkingscentrum met 2-voudige palletwisselaar dat speciaal op het gebied van het vlakfrezen wordt gebruikt.

Bij de keuze van het systeem hechtte HASCO veel waarde aan precisie en prestatievermogen. Naast de overtuigende oppervlakteresultaten was ook de spanningsminimalisering voor een consequente beperking van het vervormingsrisico voor de klant een belangrijk aspect. De TOYODA FA 800 S leverde in dit opzicht de overtuigende testresultaten.

In het geheel is de nieuwe machine ontworpen met een speciale glijgeleiding en een bijzonder nauwkeurige precisieverspaning. Met een spindelvermogen van 45 KW wordt een maximaal draaimoment van 1.309 Nm bereikt. Bij de palletafmeting heeft HASCO gekozen voor het formaat 800 x 800 mm. Deze afmeting past optimaal bij het merendeel van de te bewerken onderdelen. De maximale palletbelasting bedraagt 2.500 kg. De 2-voudige palletwisselaar van het systeem draagt bij tot een versnelling van het bewerkingsproces en de volledige workflow. Voor een snelle matrijswissel beschikt de TOYODA FA 800 S over een matrijswisselaar met een 40-voudig kettingmagazijn.

Deze investering zorgt ervoor dat HASCO in de centrale in Lüdenscheid een soepelere, sterkere en flexibelere productie heeft. Een verdere stap van het bedrijf in de constante ontwikkeling van een nog betere en snellere levering van spanningsarm kwaliteitsstaal, precisieonderdelen en inbouwklare systeemcomponenten aan matrijzenbouwers.

Toekomstgerichte productieprocessen, gecertificeerde kwaliteits- en energiebeheersystemen geven de klanten van HASCO duidelijke voordelen tegenover de concurrentie. 

Download: Press release