Gecertificeerde HASCO-kwaliteit | HASCO Portaal
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
Hoogste kwaliteit voor de matrijzenmakerij

Begrippen zoals precisie en kwaliteit zijn nauw met de HASCO-producten verbonden. Daarvoor worden zeer moderne productie-installaties en meettoestellen gebruikt. Onze voortdurende kwaliteitsgarantie zorgt voor een betrouwbare en permanente omzetting van de hoge HASCO-kwaliteitseisen die onze klanten voor ogen hebben. Alle werkstromen zijn in het kwaliteitsmanagementhandboek gedocumenteerd en worden voortdurend geoptimaliseerd. Daarnaast dragen regelmatige interne audits bij aan de kwaliteitsgsarantie. Pas door compromisloze, consequente kwaliteit kunnen we voor u een eenvoudige en efficiënte matrijzenbouw mogelijk maken. Het HASCO-kwaliteitsmanagementsysteem is conform DIN EN ISO 9001 gecertificeerd.


Onze kernactiviteit is het mogelijk maken

HASCO richt zich op de behoeften van klanten. Met een omvangrijk, hoogtechnisch productprogramma, productie- en meettoestellen volgens de stand van de techniek evenals met een team gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers scheppen we voor u mogelijkheden en bouwen we een toekomst op. Ook bieden we u efficiënte en competente projectoplossingen op speciaal gebied.We kunnen flexibel reageren op alle uitdagingen van de markt met productcompetentie, technologische groei en globaal project management. De hoge technische en sociale competentie van onze onderneming waarborgt kwaliteit op het bovenste niveau van de schaal. Korte informatiestromen maken een onmiddellijke omzetting mogelijk, gecoördineerd en doelgericht in de samenwerking met onze klanten en leveranciers.Standaardelementen, Hot Runner oplossingen en gedegen technisch advies: HASCO maakt competentie en service mogelijk voor het hele productieproces.

Certificaten