HASCO, de fabrikant van standaardelementen, en het softwarebedrijf Missler bieden samen efficiënte constructieoplossingen voor de gereedschapsbouw en matrijzenmakerij. Ontwikkelings- en constructieprocessen zullen constructeurs duidelijk vereenvoudigde uitgebreide mogelijkheden verstrekken.
De HASCO-standaardelementenmodule is in de software TopSolid 7 geïntegreerd en staat als 3D-CAD-toepassing gratis ter beschikking. De software en de module vergemakkelijken duidelijk de uitwerking van 3D-constructies voor spuitgietgereedschap.
Met het TopSolid V7.9 Service Pack 5 staat een omvangrijke update van de HASCO-bibliotheek in het bereik van de temperering ter beschikking. Hier werden talrijke aanvullende standaardelementen geïntegreerd. De tempereerelementen kunnen comfortabel met de TopSolid CoolingTool in de constructie worden geïntegreerd.
De HASCO-standaardelementenmodule omvat gereedschapsafmetingen van 095 x 095 mm tot 796 x 996 mm met overeenkomstige toebehoren. Daarnaast staan parametrische gereedschapsontwerpen ter beschikking van de gebruikers voor diverse constructies.
De aanvullende verwerkingsomgeving voor de standaardelementen versnelt de latere CAM-uitwerking, de integratie van de stuklijsten vereenvoudigt de kostenberekening van het gereedschap en maakt het mogelijk rechtstreeks te bestellen bij HASCO uit het systeem.
Over Missler Software:
Missler Software is ontwikkelaar en aanbieder van TopSolid CAD/CAM/ERP-softwareoplossingen voor de machine- en gereedschapsbouw. De onderneming investeert voordurend in onderzoek en ontwikkeling van geïntegreerde softwareoplossingen. Missler Software werd in 1984 opgericht en exporteert vandaag meer dan 60 % van haar softwareoplossingen wereldwijd via een netwerk van 80 VARs.