HASCO geschiedenis | HASCO Portaal
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
Matrijzenmakerij begint met HASCO

Elk succesverhaal begint met een idee. Het HASCO-idee is: U zo goed mogelijk te ondersteunen bij de matrijzenmakerij. Hiervoor werd het standaardelement ontwikkeld dat HASCO tot de pionier van de moderne matrijzenmakerij maakt.

Sinds ide oprichting in 1924 in Lüdenscheid heeft HASCO zich ontwikkeld tot de toonaangevende aanbieder van modulair opgebouwde standaardelementen en toebehoren op internationaal niveau. Het aanbod omvat meer dan 100.000 producten, die voor u individuele, eenvoudige en economische oplossingen voor de gereedschapsbouw en matrijzenmakerij evenals voor de kunststofverwerkende industrie mogelijk maken. We leveren u een compleet assortiment gemonteerde systeemonderdelen met inbegrip van volledige ondersteuning in het gebruik en de omzetting. 

Op 35 locaties wereldwijd werken ongeveer 700 medewerkers met u aan de standaard van morgen.

1924
Oprichting in Lüdenscheid als ambachtelijk bedrijf door Hugo Hasenclever

1930
Start van de productie van pers- en spuitgietmatrijzen

1962
Introductie van het modulair standaardelementensysteem door Rolf Hasenclever

1968
Opbouw van eigen verkoopstructuren

Sinds 1973
Wereldwijde uitbreiding met meer dan 35 vestigingen

2007
Intrede van Berndorf AG als meerderheidsaandeelhouder met CEO Christoph Ehrlich

2008
Technologieoffensief en focus op matrijzenbouw en spuitgieten

2012
Installatie van een volledig geautomatiseerde paneelproductie met product- en processtandaardisering

2014
Verfijning van de merkoriëntatie

2016
Start met het nieuwe HASCO portaal voor de matrijzenbouw