Met de nieuwe VISI HASCO AddOn van MECADAT AG kunnen de HASCO-standaardelementen van een VISI-constructie snel en eenvoudig met slechts twee muisklikken naar de digitale catalogus van HASCO worden overgedragen. De digitale catalogus dient als bestel-, berekenings- en informatieprogramma.
De HASCO-standaardelementenmodule omvat gereedschapsafmetingen van 095 x 095 mm tot 796 x 996 mm met de overeenkomstige toebehoren. Er staan parametrische en gebruikergedefinieerde gereedschapsontwerpen ter beschikking. Een aanvullende verwerkingsomgeving voor de standaardelementen versnelt de latere CAM-uitwerking, een integratie van de stuklijsten vereenvoudigt de kostenberekening van het gereedschap en als gevolg het rechtstreekse bestelproces.
De software VISI is een van de meest verspreide CAD-/CAM-systemen in de gereedschapsbouw en matrijzenmakerij Hij onderscheidt zich door sterke softwarefuncties. Beelden en doorsneden voor gedetailleerde tekeningbladen kunnen automatisch worden gegenereerd. Bijhorende dimensioneringen, toegestane afwijkingen en symboolbibliotheken vervolledigen de functionaliteit. Stuklijsten worden automatisch opgemaakt. Opgeroepen HASCO-onderdelen uit de catalogus bevatten alle benodigde informatie.
De gebruiksvriendelijke VISI HASCO AddOn staat ter beschikking om gratis te downloaden. Samen met de HASCO-standaardelementenmodule maakt deze AddOn een snelle en eenvoudige constructie- en berekeningsoplossing mogelijk voor de gereedschapsbouw en matrijzenmakerij.
De standaardelementenfabrikant HASCO en MECADAT AG maken een efficiënte constructie van spuitgietgereedschap met systeem mogelijk.
Over MECADAT AG - VISI Distributor:
MECADAT AG is een officiële distributeur van de VISI CAD/CAM-software voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Polen. MECADAT ontwikkelt sinds meer dan 25 jaar CAD/CAM oplossingen voor de gereedschapsbouw en matrijzenmakerij. Vanuit twee locaties in Duitsland worden in samenwerking met meerdere verkooppartners meer dan 1500 klanten bediend. De MECADAT-servicespecialisten bieden VISI-gebruikers een individuele, praktijkgerichte ondersteuning.