HASCO Portaal | HASCO hot runner
Om te openen/af te sluiten klikken Om te openen/af te sluiten klikken
Producten
Producten
K-standaard platen
P-standaard platen
Z-normdelen
Hot runner
HASCO hot runner hotline
+43 2236 202 506
maak een afspraak Mail to
hotrunner@hasco.com
Aanvraag Shop
text.skipToContent text.skipToNavigation
1_built_to_run.jpg
 
HASCO hot runner is een aparte divisie van HASCO die zich heeft gespecialiseerd in de productie van innovatieve hotrunnertechniek. De 70 competente medewerkers ontwikkelen op maat gemaakte productoplossingen die voor elke klanttoepassing individueel worden ontworpen en produceren
deze oplossingen binnen de kortste doorlooptijden. 
Hot runner Service
Klantspecifieke projecten
Onmiddellijk monteerbare compleet oplossingen
Reparaties/onderhoud
Vulsimulatie
Technisch Centrum
Hotrunnerspecialisten ter plaatse
Over HASCO hot runner
1_ueber_hotrunner_personen.jpg
Sinds 1974 houden we ons intensief bezig met hotrunnertechniek en behoren we door
de vele patenten tot de pioniers in deze markt.
Met HASCO hot runner staan u 70 medewerkers ter beschikking voor het ontwerp en de omzetting van uw individuele hotrunneroplossing.

 
40x40_masgeschneidert.jpg
Op maat gemaakte producten
De hotrunner wordt door het gebruik van intelligente productkenmerken individueel afgestemd op de kunststofeigenschappen, gereedschapsbouw en de vereiste vormdeelkwaliteit. TEST
40x40_verfuegbarkeit.jpg
Hoogste beschikbaarheid
Gemiddeld is 98 % van alle genormaliseerde reserveonderdelen uit voorraad leverbaar.  Door het wereldwijde netwerk met logistieke ondernemingen garanderen wij u een wereldwijde beschikbaarheid.
40x40_servicefreundlich.jpg
Algemeen onderhoudsvriendelijk
Alle componenten zijn algemeen onderhoudsvriendelijk en kunnen eenvoudig en snel ter plaatse worden vervangen. Voor reparaties en onderhoudswerkzaamheden staat een behendig serviceteam ter beschikking.
40x40_geschwindigkeit.jpg
Unieke snelheid
Tijd is geld! Bij ons ontvangt u de constructie gegevens reeds enkele uren na de order en wordt de hotrunner binnen de kortste termijn geleverd. Wij versnellen uw matrijsbouwproject.
40x40_kompetenz.jpg
100 % hotrunnercompetentie
HASCO hot runner is een aparte divisie en staat met 70 medewerkers vanaf de aanvraag tot de inbedrijfstelling ter beschikking met 100 % hotrunnercompetentie.
40x40_zertifizierte_qualitaet.jpg
Gecertificeerde kwaliteit
Wij produceren de hotrunnersystemen uitsluitend in onze Oostenrijkse vestiging. Wij volgen hier de hoge HASCO-kwaliteitsnormen die volgens DIN EN ISO 9001 gecertificeerd zijn.