H334053/d1xl1 | Dysze | Techni Shot | Dysze GK | H | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
H334053/d1xl1

Techni Shot, z torpedą (TZM) i komorą wstępną

H334053/d1xl1

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

P l4 l2 d11 d4 d3 d2 d1 l1 Numer produktu Dane CAD
250 38 18 1 8 4,5 18 25 56 H334053/25x56
315 45 18 1 8 4,5 18 25 63 H334053/25x63
315 53 18 1 8 4,5 18 25 71 H334053/25x71
315 62 18 1 8 4,5 18 25 80 H334053/25x80
400 82 18 1 8 4,5 18 25 100 H334053/25x100
420 107 18 1 8 4,5 18 25 125 H334053/25x125
The Techni Shot nozzles are particularly suitable for demanding processing applications in the field of technical high performance polymers, and are preferably used in injection moulds in conjunction with hot runners H4000/..., H4010/.../S etc. The Techni Shot-series is perfectly suitable for processing highly reinforced flame and retardant technical polymers.

Special Features

  • Cavity centre-to-centre distance min. 18mm 
  • There is a choice of 6 nozzle sizes ranging from 20 to 60mm nozzle head diameters and melt channel diameters from 3,5 to 13mm 
  • The nozzles are available in lengths of 50 to 300mm 
  • All nozzles have a modular design, nozzle-tips, heaters and thermocouples can easily be replaced 
  • High resistance against abrasive wear 
  • Homogeneous temperature profile
  • High compressive strength, also at temperatures over 300°C 
  • A large range of different tipgeometries and materials allows an optimal stall point quality and an ideal heat conduction into the gate

  • Wszystkie produkty z kategorii - Dysze
    H33201/d1xl1
    H33201/...
    Techni Shot, z końcówką torpedową (CuCoBe)
    H33201/Typ/d1xl1
    H33201/Typ/...
    Techni Shot, z końcówką torpedową (CuCoBe)
    H332011/d1xl1
    H332011/...
    Techni Shot, z torpedą (CuCoBe) i komorą wstę...
    H332012/d1xl1
    H332012/...
    Techni Shot, z torpedą (CuCoBe), komora wstęp...
    H33205/d1xl1
    H33205/...
    Techni Shot, z końcówką torpedową (TZM)
    H33205/Typ/d1xl1
    H33205/Typ/...
    Techni Shot, z końcówką torpedową (TZM)
    H332051/d1xl1
    H332051/...
    Techni Shot, z torpedą (TZM) i komorą wstępną
    H332052/d1xl1
    H332052/…
    Dysza GK typu Techni Shot, Techni Shot
    H33206/Typ/d1xl1
    H33206/...
    Techni Shot, Techni Shot
    H33401/d1xl1
    H33401/...
    Techni Shot, z końcówką torpedową (CuCoBe)
    H334011/d1xl1
    H334011/...
    Techni Shot, z torpedą (CuCoBe) i komorą wstę...
    H334012/d1xl1
    H334012/...
    Techni Shot, z torpedą (CuCoBe), komora wstęp...
    H334013/d1xl1
    H334013/...
    Techni Shot, z torpedą (CuCoBe) i komorą wstę...
    H33405/d1xl1
    H33405/...
    Techni Shot, z końcówką torpedową (TZM)
    H33405/Typ/d1xl1
    H33405/Typ/...
    Techni Shot, z końcówką torpedową (TZM)
    H334051/d1xl1
    H334051/...
    Techni Shot, z torpedą (TZM) i komorą wstępną
    H334052/d1xl1
    H334052/...
    Techni Shot, z torpedą (TZM), komora wstępna ...
    H334053/d1xl1
    H334053/...
    Techni Shot, z torpedą (TZM) i komorą wstępną
    H33406/d1xl1
    H33406/...
    Techni Shot, z końcówką torpedową (TZM)
    H334061/d1xl1
    H334061/...
    Techni Shot, z torpedą (TZM) i komorą wstępną
    H34201/d1xl1
    H34201/...
    Techni Shot, z końcówką torpedową (CuCoBe)
    H342011/d1xl1
    H342011/...
    Techni Shot, z torpedą (CuCoBe) i komorą wstę...
    H342012/d1xl1
    H342012/...
    Techni Shot, z torpedą (CuCoBe), komora wstęp...
    H34205/d1xl1
    H34205/...
    Techni Shot, z końcówką torpedową (TZM)
    H342051/d1xl1
    H342051/...
    Techni Shot, z torpedą (TZM) i komorą wstępną
    H342052/d1xl1
    H342052/...
    Techni Shot, z torpedą (TZM), komora wstępna ...
    H34401/d1xl1
    H34401/...
    Techni Shot, z końcówką torpedową (CuCoBe)
    H344011/d1xl1
    H344011/...
    Techni Shot, z torpedą (CuCoBe) i komorą wstę...
    H344012/d1xl1
    H344012/...
    Techni Shot, z torpedą (CuCoBe), komora wstęp...
    H344013/d1xl1
    H344013/...
    Techni Shot, z torpedą (CuCoBe) i komorą wstę...
    H34405/d1xl1
    H34405/...
    Techni Shot, z końcówką torpedową (TZM)
    H344051/d1xl1
    H344051/...
    Techni Shot, z torpedą (TZM) i komorą wstępną
    H344052/d1xl1
    H344052/...
    Techni Shot, z torpedą (TZM), komora wstępna ...
    H344053/d1xl1
    H344053/...
    Techni Shot, z torpedą (TZM) i komorą wstępną