H344013/d1xl1 | Dysze | Techni Shot | Dysze GK | H | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
H344013/d1xl1

Techni Shot, z torpedą (CuCoBe) i komorą wstępną

H344013/d1xl1

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

P l4 l3 l2 d18 d17 d16 d15 d11 d4 d3 d2 d1 l1 Numer produktu Dane CAD
250 38 9,5 18 3 23 29,5 24 1 8 4,5 18 25 56 H344013/25x56
315 53 9,5 18 3 23 29,5 24 1 8 4,5 18 25 71 H344013/25x71
400 82 9,5 18 3 23 29,5 24 1 8 4,5 18 25 100 H344013/25x100
315 42 9,5 21 4 29 36 30 1,2 10 5,5 22 32 63 H344013/32x63
400 59 9,5 21 4 29 36 30 1,2 10 5,5 22 32 80 H344013/32x80
400 79 9,5 21 4 29 36 30 1,2 10 5,5 22 32 100 H344013/32x100
400 59 9,5 21 4 38 45 37 1,5 12 6 28 40 80 H344013/40x80
500 79 9,5 21 4 38 45 37 1,5 12 6 28 40 100 H344013/40x100
630 119 9,5 21 4 38 45 37 1,5 12 6 28 40 140 H344013/40x140
630 73 12 27 5 46 55 47 1,8 14 8 35 50 100 H344013/50x100

The Techni Shot nozzles are particularly suitable for demanding processing applications in the field of technical high performance polymers, and are preferably used in injection moulds in conjunction with hot runners H 4000 /..., H 4010 /.../S etc.

The Techni Shot-series is perfectly suitable for processing highly reinforced flame and retardant technical polymers.

Special Features

  • Cavity centre-to-centre distance min. 18 mm
  • There is a choice of 6 nozzle sizes ranging from 20 to 60 mm nozzle head diameters and melt channel diameters from 3,5 to 13 mm
  • The nozzles are available in lengths of 50 to 300 mm
  • All nozzles have a modular design, nozzle-tips, heaters and thermocouples can easily be replaced
  • High resistance against abrasive wear
  • Homogeneous temperature profile
  • High compressive strength, also at temperatures over 300°C
  • A large range of different tip-geometries and materials allows an optimal stall point quality and an ideal heat conduction into the gate

Wszystkie produkty z kategorii - Dysze
H3307/d1xl1xd3
H3307/...
Wkładka z komorą wstępną, standard
H3308/d1xl1
H3308/...
Wkładka z komorą wstępną, wersja G
H3309/d1xl1
H3309/...
Tuleja dystansowa, for H3307 und H3308
H33201/d1xl1
H33201/...
Techni Shot, z końcówką torpedową (CuCoBe)
H33201/Typ/d1xl1
H33201/Typ/...
Techni Shot, z końcówką torpedową (CuCoBe)
H332011/d1xl1
H332011/...
Techni Shot, z torpedą (CuCoBe) i komorą wstę...
H332012/d1xl1
H332012/...
Techni Shot, z torpedą (CuCoBe), komora wstęp...
H33205/d1xl1
H33205/...
Techni Shot, z końcówką torpedową (TZM)
H33205/Typ/d1xl1
H33205/Typ/...
Techni Shot, z końcówką torpedową (TZM)
H332051/d1xl1
H332051/...
Techni Shot, z torpedą (TZM) i komorą wstępną
H332052/d1xl1
H332052/…
Dysza GK typu Techni Shot, Techni Shot
H33206/Typ/d1xl1
H33206/...
Techni Shot, Techni Shot
H33401/d1xl1
H33401/...
Techni Shot, z końcówką torpedową (CuCoBe)
H334011/d1xl1
H334011/...
Techni Shot, z torpedą (CuCoBe) i komorą wstę...
H334012/d1xl1
H334012/...
Techni Shot, z torpedą (CuCoBe), komora wstęp...
H334013/d1xl1
H334013/...
Techni Shot, z torpedą (CuCoBe) i komorą wstę...
H33405/d1xl1
H33405/...
Techni Shot, z końcówką torpedową (TZM)
H33405/Typ/d1xl1
H33405/Typ/...
Techni Shot, z końcówką torpedową (TZM)
H334051/d1xl1
H334051/...
Techni Shot, z torpedą (TZM) i komorą wstępną
H334052/d1xl1
H334052/...
Techni Shot, z torpedą (TZM), komora wstępna ...
H334053/d1xl1
H334053/...
Techni Shot, z torpedą (TZM) i komorą wstępną
H33406/d1xl1
H33406/...
Techni Shot, z końcówką torpedową (TZM)
H334061/d1xl1
H334061/...
Techni Shot, z torpedą (TZM) i komorą wstępną
H34201/d1xl1
H34201/...
Techni Shot, z końcówką torpedową (CuCoBe)
H342011/d1xl1
H342011/...
Techni Shot, z torpedą (CuCoBe) i komorą wstę...
H342012/d1xl1
H342012/...
Techni Shot, z torpedą (CuCoBe), komora wstęp...
H34205/d1xl1
H34205/...
Techni Shot, z końcówką torpedową (TZM)
H342051/d1xl1
H342051/...
Techni Shot, z torpedą (TZM) i komorą wstępną
H342052/d1xl1
H342052/...
Techni Shot, z torpedą (TZM), komora wstępna ...
H34401/d1xl1
H34401/...
Techni Shot, z końcówką torpedową (CuCoBe)
H344011/d1xl1
H344011/...
Techni Shot, z torpedą (CuCoBe) i komorą wstę...
H344012/d1xl1
H344012/...
Techni Shot, z torpedą (CuCoBe), komora wstęp...
H344013/d1xl1
H344013/...
Techni Shot, z torpedą (CuCoBe) i komorą wstę...
H34405/d1xl1
H34405/...
Techni Shot, z końcówką torpedową (TZM)
H344051/d1xl1
H344051/...
Techni Shot, z torpedą (TZM) i komorą wstępną
H344052/d1xl1
H344052/...
Techni Shot, z torpedą (TZM), komora wstępna ...
H344053/d1xl1
H344053/...
Techni Shot, z torpedą (TZM) i komorą wstępną