H6131/d1xl1 | Dysze | Vario Shot | Dysze GK | H | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
H6131/d1xl1

Vario Shot, Dysza do rozdzielacza

H6131/d1xl1

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

P l4 l2 d6 d4 d3 d2 d1 l1 Numer produktu Dane CAD
200 38 18 1,4 8 5 18 25 56 H6131/25x56
200 45 18 1,4 8 5 18 25 63 H6131/25x63
285 53 18 1,4 8 5 18 25 71 H6131/25x71
300 62 18 1,4 8 5 18 25 80 H6131/25x80
400 82 18 1,4 8 5 18 25 100 H6131/25x100
400 107 18 1,4 8 5 18 25 125 H6131/25x125
500 122 18 1,4 8 5 18 25 140 H6131/25x140
500 142 18 1,4 8 5 18 25 160 H6131/25x160
315 42 21 1,6 10 7 21 32 63 H6131/32x63
315 50 21 1,6 10 7 21 32 71 H6131/32x71
The Vario Shot® nozzles are particularly suitable for demanding processing applications in the field of technical polymers, and are preferably used in injection moulds in conjunction with hot runners H 4000 /..., H 4010 /.../S etc. or as mono nozzle. The Vario Shot®-series is perfectly suitable for processing highly reinforced flame and retardant technical polymers.

Special Features

  • All nozzles have a modular design, each system nozzle length can also be supplied as a single nozzle 
  • There is a choice of 4 nozzle sizes ranging from 25 to 50 mm nozzle head diameters and melt channel diameters from 5 to 14 mm 
  • Heating can be removed without dismantling the sealing ring or gate bush 
  • The nozzles are available in lengths of 56 to 300 mm 
  • Particularly maintenance-friendly 
  • A large range of different tip-geometries allows an optimal stall point quality and an ideal heat conduction into the gate
  •  

    Wszystkie produkty z kategorii - Dysze
    H6110/d1xl1
    H6110/...
    Vario Shot, Dysza do rozdzielacza
    H61101/d1xl1
    H61101/...
    Vario Shot, Dysza do rozdzielacza
    H6111/d1xl1
    H6111/...
    Vario Shot, Hotrunner nozzle
    H61111/d1xl1
    H61111/...
    Vario Shot, Hotrunner nozzle
    H6112/d1xl1
    H6112/...
    Vario Shot, Dysza do rozdzielacza
    H61121/d1xl1
    H61121/...
    Vario Shot, Dysza do rozdzielacza
    H6120/d1xl1
    H6120/...
    Vario Shot, Dysza do rozdzielacza
    H6121/d1xl1
    H6121/...
    Vario Shot, Dysza do rozdzielacza
    H6130/d1xl1
    H6130/...
    Vario Shot, Dysza do rozdzielacza
    H61301/d1xl1
    H61301/...
    Vario Shot, Dysza do rozdzielacza
    H6131/d1xl1
    H6131/...
    Vario Shot, Dysza do rozdzielacza
    H61311/d1xl1
    H61311/...
    Vario Shot, Dysza do rozdzielacza
    H6132/d1xl1
    H6132/...
    Vario Shot, Dysza do rozdzielacza
    H61321/d1xl1
    H61321/...
    Vario Shot, Dysza do rozdzielacza
    H6140/d1xl1
    H6140/...
    Vario Shot, Dysza do rozdzielacza
    H6141/d1xl1
    H6141/...
    Vario Shot, Dysza do rozdzielacza
    H6142/d1xl1
    H6142/...
    Vario Shot, Dysza do rozdzielacza
    H6143/d1xl1
    H6143/...
    Vario Shot, Dysza do rozdzielacza
    H6150/d1xl1
    H6150/...
    Vario Shot, Dysza do rozdzielacza
    H6160/d1xl1
    H6160/..
    Vario Shot, Dysza GK
    H6163/d1xl1
    H6163/..
    Vario Shot, Dysza GK
    H6210/d1xl1
    H6210/...
    Vario Shot, Dysza centralna
    H6210/d1xl1xsr1
    H6210/… xsr1
    Vario Shot, Dysza centralna
    H62101/d1xl1
    H62101/...
    Vario Shot, Dysza centralna
    H62101/d1xl1xsr1
    H62101/... xsr1
    Vario Shot, Dysza centralna
    H6211/d1xl1
    H6211/...
    Vario Shot, Dysza centralna
    H6211/d1xl1xsr1
    H6211/... xsr1
    Vario Shot, Dysza centralna
    H62111/d1xl1
    H62111/...
    Vario Shot, Dysza centralna
    H62111/d1xl1xsr1
    H62111/... xsr1
    Vario Shot, Dysza centralna
    H6212/d1xl1
    H6212/...
    Vario Shot, Dysza centralna
    H6212/d1xl1xsr1
    H6212/... xsr1
    Vario Shot, Dysza centralna
    H62121/d1xl1
    H62121/...
    Vario Shot, Dysza centralna
    H62121/d1xl1xsr1
    H62121/... xsr1
    Vario Shot, Dysza centralna
    H6220/d1xl1
    H6220/...
    Vario Shot, Dysza centralna
    H6220/d1xl1xsr1
    H6220/... xsr1
    Vario Shot, Dysza centralna
    H6221/d1xl1
    H6221/...
    Vario Shot, Dysza centralna
    H6221/d1xl1xsr1
    H6221/... xsr1
    Vario Shot, Dysza centralna
    H6230/d1xl1
    H6230/...
    Vario Shot, Dysza centralna
    H6230/d1xl1xsr1
    H6230/... xsr1
    Vario Shot, Dysza centralna
    H62301/d1xl1
    H62301/...
    Vario Shot, Dysza centralna
    H62301/d1xl1xsr1
    H62301/... xsr1
    Vario Shot, Dysza centralna
    H6231/d1xl1
    H6231/...
    Vario Shot, Dysza centralna
    H6231/d1xl1xsr1
    H6231/... xsr1
    Vario Shot, Dysza centralna
    H62311/d1xl1
    H62311/...
    Vario Shot, Dysza centralna
    H62311/d1xl1xsr1
    H62311/... xsr1
    Vario Shot, Dysza centralna
    H6232/d1xl1
    H6232/...
    Vario Shot, Dysza centralna
    H6232/d1xl1xsr1
    H6232/... xsr1
    Vario Shot, Dysza centralna
    H62321/d1xl1
    H62321/...
    Vario Shot, Dysza centralna
    H62321/d1xl1xsr1
    H62321/... xsr1
    Vario Shot, Dysza centralna
    H6240/d1xl1
    H6240/...
    Vario Shot, Dysza centralna
    H6240/d1xl1xsr1
    H6240/... xsr1
    Vario Shot, Dysza centralna
    H6241/d1xl1
    H6241/...
    Vario Shot, Dysza centralna
    H6241/d1xl1xsr1
    H6241/... xsr1
    Vario Shot, Dysza centralna
    H6242/d1xl1
    H6242/...
    Vario Shot, Dysza centralna
    H6242/d1xl1xsr1
    H6242/... xsr1
    Vario Shot, Dysza centralna