H1055/1/d1xl1xd2 | Akcesoria do systemów GK | System rozdzielaczy GK | H | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
H1055/1/d1xl1xd2

Tuleja wtryskowa, Tuleja wtryskowa

H1055/1/d1xl1xd2

52 + 2 HRC
1.2343

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

sw1 l4 l3 l2 d3 Typ d1 l1 d2 Numer produktu Dane CAD
22 10 12,5 - 25 1 M16x1,5 36 6 H1055/1/16x36x6
22 10 12,5 - 25 1 M16x1,5 56 6 H1055/1/16x56x6