H1055/4/d1xl1xd2 | Akcesoria do systemów GK | System rozdzielaczy GK | H | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
H1055/4/d1xl1xd2

Tuleja wtryskowa, Distributor bushing, with filter, for immersion no

H1055/4/d1xl1xd2

52 HRC
1.2343

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

d4 Typ d1 l1 d2 Numer produktu Dane CAD
14 4 M30x1,5 85 8 H1055/4/30x85x8
20 4 M30x1,5 85 12 H1055/4/30x85x12
14 4 M30x1,5 112 8 H1055/4/30x112x8
20 4 M30x1,5 112 12 H1055/4/30x112x12