H1055/5/d1xl1xd2 | Akcesoria do systemów GK | System rozdzielaczy GK | H | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
H1055/5/d1xl1xd2

Tuleja wtryskowa, z otworem stożkowym

H1055/5/d1xl1xd2

52 HRC
1.2343

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

w1 t1 d3 Typ d1 l1 d2 Numer produktu Dane CAD
1,75 6,9 5 5 M24x1,5 56 8 H1055/5/24x56x8