H5050/d1xl1xb1 | Akcesoria do systemów GK | System rozdzielaczy GK | H | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
H5050/d1xl1xb1

Filtr tworzywa

H5050/d1xl1xb1

46 HRC
1.2343

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

A n2 n1 l2 d2 d1 l1 b1 Numer produktu
155 6 12 37 7,2 14 45 0,35 H5050/14x45x0,35
189 6 12 35 12 20 45 0,45 H5050/20x45x0,45
266 7 14 38 17 25 50 0,5 H5050/25x50x0,5