H12241/Typ/Ixn1 | Akcesoria do termoregulatorów | Technika kontroli temperatury | H | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
H12241/Typ/Ixn1

Wkładka wtyczki, mała

H12241/Typ/Ixn1

DIN EN 61984, VDE 0627

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

h1 l2 l1 Typ I n1 Numer produktu Dane CAD
30,1 56 49,5 1 16 10 H12241/1/16x10
30,1 72,4 66 1 16 16 H12241/1/16x16