H1224/Typ/Ixn1 | Akcesoria do termoregulatorów | Technika kontroli temperatury | H | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
H1224/Typ/Ixn1

Wkładka do gniazda podłączeniowego

H1224/Typ/Ixn1

max. 125 °C
DIN 16765

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

h1 l2 l1 Typ I n1 Numer produktu Dane CAD
47 51 44 1 16 4 H1224/1/16x4
47 64 57 1 16 8 H1224/1/16x8
52 84,5 77,5 1 16 16 H1224/1/16x16
52 111 104 1 16 24 H1224/1/16x24