H1229/Typ/Ixn1

Wkładka do wtyczki

H1229/Typ/Ixn1

max. 125 °C
DIN 16765, VDE 0100

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

h1 l2 l1 Typ I n1 Numer produktu Dane CAD
46,2 51 44 1 16 4 H1229/1/16x4
46,2 64 57 1 16 8 H1229/1/16x8
51,2 84,5 77,5 1 16 16 H1229/1/16x16
51,2 111 104 1 16 24 H1229/1/16x24