Media społecznościowe
Koszyk

Zaloguj się, aby mieć możliwość użycia tej funkcji.

Nie masz jeszcze konta użytkownika?Zarejestruj się teraz!

Przebieg produktu

Zaloguj się, aby mieć możliwość użycia tej funkcji.

Nie masz jeszcze konta użytkownika?Zarejestruj się teraz!

text.skipToContent text.skipToNavigation

H1252/n1xI

Termoregulator wielostrefowy

Wybór wariantów produktów

P I n1 Numer produktu
43200 16 12 H1252/12x16

The new, user-friendly multi-zone control unit H1252/... ensures a high level of reliability in production. This is made possible by a programmable soft start and a constant power display, plus a clear alarm diagnosis and the permanent signalisation of the operating stats via a LED strip.

The control accuracy of <1°C under optimum conditions and the switchable sensor type, J or K, are additional features of this new control unit.

Special Features

  • 6 and 12 control zones
  • 3600 W / 16 A per zone
  • Temperature range 0-600°C
  • 3-colour LED strip
  • Soft start for gentle drying of heating unit
  • Temperature reduction
  • Boost function
  • Sensor and heating unit monitoring
  • Manual or automatic switch to manual mode
  • Clear alarm diagnosis
  • Power display in amps and output level