H107920/d2xd1xH1xl1 | Zawór iglicowy | Technika zaworów iglicowych | H | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
H107920/d2xd1xH1xl1

Zawór iglicowy, hydrauliczny, kołnierz

H107920/d2xd1xH1xl1

max. 150 °C
max. 50 bar

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

Pos3 Pos2 F2 F1 d2 d1 H1 l1 Numer produktu Dane CAD
H107930/3x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 3 40 4 400 H107920/3x40x4x400
H107930/3x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 3 40 8 400 H107920/3x40x8x400
H107930/4x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 4 40 4 400 H107920/4x40x4x400
H107930/4x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 4 40 8 400 H107920/4x40x8x400